Gömbfogantyú sima kivitel hőre keményedő műanyag fekete 06250-44010
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- L alak: szorítóhüvellyel
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
2,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
sima kivitel
DIN
DIN 319, bővített
Alak
L
Alaktípus
szorítóhüvely
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=furat
10
H=Magasság
37,5
T=furatmélység
20
D6
20
Menettípus
szorítóhüvely
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Persely, acél, horganyzott.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
Szerelés, L alak: A Gömbfogantyúkat enyhe kalapácsütésekkel szorosra fel kell ütni.. Csak gumi-, ill. műanyag kalapácsot használjon, amelynek súlya max. 200 g!
Szártolerancia
A szorítóhüvelyes gömbfogantyúk kereskedelmi tételként kapható h9 tűrésű rudakra helyezhetők fel. A mellékelt szorítóhüvely szoros és biztonságos rögzítést biztosít.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.