text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
sima kivitel
DIN
DIN 319, bővített
Alak
L
Alaktípus
szorítóhüvely
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
20
D=furat
5
H=Magasság
18
T=furatmélység
13
D6
12
Menettípus
szorítóhüvely
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
Szerelés, L alak: A Gömbfogantyúkat enyhe kalapácsütésekkel szorosra fel kell ütni.. Csak gumi-, ill. műanyag kalapácsot használjon, amelynek súlya max. 200 g!
Szártolerancia
A szorítóhüvelyes gömbfogantyúk kereskedelmi tételként kapható h9 tűrésű rudakra helyezhetők fel. A mellékelt szorítóhüvely szoros és biztonságos rögzítést biztosít.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak