text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
sima kivitel
Alak
E
Alaktípus
menetes persellyel
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
sötétvörös
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M10
H=Magasság
37,5
T=menetmélység
15
D6
20
Menettípus
belső menet
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Hőre keményedő műanyag PF 31, fekete vagy sötétpiros.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A 06250-21604 kivitelnél a persely sárgaréz kivitelű.
A 06250-23008, a 06250-23508 és a 06250-24008 kiviteleknél a persely acél, rezezett kivitelű.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak