Gömbfogantyú sima kivitel hőre keményedő műanyag sötétvörös 06250-230081
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- E alak: menetes persely
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
sima kivitel
Alak
E
Alaktípus
menetes persellyel
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
sötétvörös
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
30
D=Menet
M8
H=Magasság
28
T=menetmélység
12
D6
16
Menettípus
belső menet
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Hőre keményedő műanyag PF 31, fekete vagy sötétpiros.
Persely, acél, horganyzott.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A 06250-21604 kivitelnél a persely sárgaréz kivitelű.
A 06250-23008, a 06250-23508 és a 06250-24008 kiviteleknél a persely acél, rezezett kivitelű.
A 06250-23008, a 06250-23508 és a 06250-24008 kiviteleknél a persely acél, rezezett kivitelű.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.