Gömbfogantyú sima kivitel hőre keményedő műanyag sötétvörös 06250-125061
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
0,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
sima kivitel
Alak
C
Alaktípus
öntött menet
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
sötétvörös
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M6
H=Magasság
23
T=menetmélység
9
D6
15
Menettípus
belső menet
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
Hőre keményedő műanyag PF 31, fekete vagy sötétpiros.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A DIN319 szabványnak megfelelően a műanyag meneteknél gyártási okokból nem tarthatók be a fémmenetek szokásos tűrései.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.