text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóagy
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
14
D2=Külső átmérő
28
D4=Rögzítőfurat
M10
B
17,5
B1
15
D3
12
L
41
T
14
UNSPSC Code
31162800
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
1.1206 nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szorító agyak gyorsan és egyszerűen fűzhetők fel tengelyekre, állíthatók a megfelelő működtetési helyzetbe, majd szoríthatók meg. A biztonságos nyomatékátvitel érdekében a tengely tűrése nem haladhatja meg a h11 tűrést.
A rögzítő menetre (D2) fogantyúrudak csavarhatók fel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak