text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóagy
Alaptest anyaga
edzett acél
D1=Belső átmérő
12
D2=Külső átmérő
24
D4=Rögzítőfurat
M8
B
15,5
B1
13
D3
10
L
36
T
11
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
1.1206 nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szorító agyak gyorsan és egyszerűen fűzhetők fel tengelyekre, állíthatók a megfelelő működtetési helyzetbe, majd szoríthatók meg. A biztonságos nyomatékátvitel érdekében a tengely tűrése nem haladhatja meg a h11 tűrést.
A rögzítő menetre (D2) fogantyúrudak csavarhatók fel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought