Szorítóagy edzett acél 06362-0810
- Fogantyúval kombinálva a tengelyek elforgathatók és pozicionálhatók
- Gyors és egyszerű szerelés
Mennyiségi egység
14,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóagy
Alaptest
anyaga
edzett acél
D1=Internal diameter
10
D2=Outside diameter
24
D4=Rögzítőfurat
M8
B
15,5
B1
13
D3
10
L
36
T
11
UNSPSC Code
31162800
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
1.1206 nemesíthető acél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A szorító agyak gyorsan és egyszerűen fűzhetők fel tengelyekre, állíthatók a megfelelő működtetési helyzetbe, majd szoríthatók meg. A biztonságos nyomatékátvitel érdekében a tengely tűrése nem haladhatja meg a h11 tűrést.
A rögzítő menetre (D2) fogantyúrudak csavarhatók fel.
A rögzítő menetre (D2) fogantyúrudak csavarhatók fel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.