Kúpos fogantyú rögzített hőre keményedő műanyag fényesre polírozott fekete 06320-2081
- Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- E alak: menetes persely
- Különböző menetméretek
- magasfényű polírozott
Mennyiségi egység
2,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpos fogantyú
Kivitel 1
rögzített
Alak
E
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fényesre polírozott fekete
D1=Külső átmérő
28
D=Menet
M8
L1=Fogantyúhossz
71
T=menetmélység
14
D4
21
H2
42
Menettípus
belső menet
Méret
3
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Persely, acél, horganyzott.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A 06320-205 és a 06320-206 kiviteleknél a persely sárgaréz kivitelű.
A 06320-208 és a 06320-2081 kiviteleknél a persely acél, rezezett kivitelű.
A 06320-208 és a 06320-2081 kiviteleknél a persely acél, rezezett kivitelű.
Egyedi igényre
További színek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.