text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kúpos fogantyú
Kivitel 1
rögzített
Alak
F
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fényesre polírozott fekete
D1=Külső átmérő
29
D=Menet
M10
L1=Fogantyúhossz
71
L=menethossz
20
D4
21
H2
42
Menettípus
külső menet
Méret
3
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
Description

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További színek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak