text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpos fogantyú
Kivitel 1
rögzített
Alak
C
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fényesre polírozott fekete
D1=Külső átmérő
23
D=Menet
M8
L1=Fogantyúhossz
61
T=menetmélység
24
D3
8,5
D4
18
H1
2
H2
38
Menettípus
belső menet
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További színek.
Rajzi hivatkozás
C alak: préselt műanyag menet
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak