Kúpos fogantyú rögzített hőre keményedő műanyag fényesre polírozott fekete 06320-106
- Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- C alak: préselt műanyag menet
- Különböző menetméretek
- magasfényű polírozott
Mennyiségi egység
0,82 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpos fogantyú
Kivitel 1
rögzített
Alak
C
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fényesre polírozott fekete
D1=Külső átmérő
17
D=Menet
M6
L1=Fogantyúhossz
45
T=menetmélység
14
D3
6,2
D4
15
H1
2
H2
26
Menettípus
belső menet
Méret
1
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Kivitel
fényesre polírozott.
Egyedi igényre
További színek.
Rajzi hivatkozás
C alak: préselt műanyag menet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.