Kúpos fogantyú forgatható hőre keményedő műanyag 06314-23
- Fogantyú a következő kézikerekekhez:
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
9,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpos fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens
anyaga
acél
D3=Menet
M10
L1=Fogantyúhossz
69
D1
20
D4
16
L2
20
L3
5
SW
13
UNSPSC Code
31162800
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Tengely elem, acél.
Tengely elem, acél.
Kivitel
Tengely elem, horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.