Kúpos fogantyú forgatható hőre keményedő műanyag 06314-18
- Fogantyú a következő kézikerekekhez:
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
7,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpos fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens
anyaga
acél
D3=Menet
M8
L1=Fogantyúhossz
57
D1
18
D4
13
L2
16
L3
5
SW
11
UNSPSC Code
31162800
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Tengely elem, acél.
Tengely elem, acél.
Kivitel
Tengely elem, horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.