Kúpos fogantyú rögzített hőre keményedő műanyag fényesre polírozott fekete 06315-250810
- Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
- magasfényű polírozott
Sales unit
2,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Kúpos fogantyú
Kivitel 1
rögzített
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fényesre polírozott fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
horganyzott
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M8
L1=Fogantyúhossz
90
L=menethossz
10
D2
17
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél, horganyzott.
Menetes csap, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.