Kúpos fogantyú forgatható hőre keményedő műanyag fényesre polírozott fekete 06318-10618
- Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
- magasfényű polírozott
Mennyiségi egység
8,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúpos fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fényesre polírozott fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponensek
színe
fémtiszta
D1=Külső átmérő
18
D=Menet
M6
L1=Fogantyúhossz
40,5
L=menethossz
11
D4
15
L2
16
Menettípus
külső menet
Méret
1
SW
3
UNSPSC Code
31162800
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Acél, horganyzott vagy nemesacél tengely, fényes.
Acél, horganyzott vagy nemesacél tengely, fényes.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A hengeres fogantyúk például kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatók fel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.