text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúpos fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fényesre polírozott fekete
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
kék passzivált
D1=Külső átmérő
28
D=Menet
M10
L1=Fogantyúhossz
90,5
L=menethossz
14
D4
22
L2
32
Menettípus
külső menet
Méret
3
SW
5
UNSPSC Code
31162800
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Acél, horganyzott vagy nemesacél tengely, fényes.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A hengeres fogantyúk például kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatók fel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak