text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Taper grip
Version 1
revolving
Main material
thermoset
Main colour
high-polish finish black
Component material
steel
Component colour
blue-passivated
D1=Outside diameter
23
D=Thread
M8
L1=Handle length
65,5
L=thread length
13
D4
19
L2
24
SW
4
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Acél, horganyzott vagy nemesacél tengely, fényes.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A hengeres fogantyúk például kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatók fel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought