text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cylindrical grip
Version 1
revolving
Form
B
Form definition
with internal thread
Main material
thermoplastic
Component material
stainless steel
Steel key
1.4404
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M6
L1=Handle length
61,4
T=thread depth
12
D2
14
L2
6,4
SW
12
Size
3
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A hengeres fogantyúkat összeszerelve szállítjuk, és azokat pl. kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatjuk fel.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
Anyag

Termoplaszt fogantyú.

5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4404 nemesacél tengely.

Kivitel
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Optimalizált tapintás és jó fogás
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Különböző menetméretek
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought