Hengeres fogantyú átfordítható termoplaszt 06326-01-306
- Optimalizált tapintású és jó fogású
- Zavaró kontúrok kiküszöbölése
- Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
16,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fogantyú
Kivitel 1
átfordítható
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M6
L1=Fogantyúhossz
59,5
L=Fogantyúhossz
55
T=menetmélység
6
A
12,5
A1
6,5
D2
20
D3
4,5
H
22,5
L3
71,5
Menettípus
belső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31162800
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
A hengeres fogantyúkat összeszerelve szállítjuk, és azokat pl. kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatjuk fel.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
A behajtható fogantyú kiküszöböli a zavaró kontúrokat, ezáltal minimalizálva a sérülések kockázatát is.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
A behajtható fogantyú kiküszöböli a zavaró kontúrokat, ezáltal minimalizálva a sérülések kockázatát is.
Anyag
Termoplaszt markolat.
5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4404 nemesacél tengely.
Rugóacél vagy 1.4310 nemesacél szorítóstift.
Rugóacél vagy 1.4568 nemesacél nyomórugó.
Kivitel
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A D3 furat tájoló furatként szolgál.
Előnyök
Optimalizált tapintás és jó fogás
Zavaró kontúrok kiküszöbölése
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Különböző menetméretek
Zavaró kontúrok kiküszöbölése
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Különböző menetméretek
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.