text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hengeres fogantyú
Kivitel 1
átfordítható
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
nemesacél
Acélkulcs
1.4404
D1=Külső átmérő
14
D=Menet
M4
L1=Fogantyúhossz
40
L=Fogantyúhossz
35
T=menetmélység
4,5
A
8
A1
4,3
D2
13
D3
2,5
H
14,5
L3
47
Menettípus
belső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31162800
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
A hengeres fogantyúkat összeszerelve szállítjuk, és azokat pl. kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatjuk fel.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
A behajtható fogantyú kiküszöböli a zavaró kontúrokat, ezáltal minimalizálva a sérülések kockázatát is.
Anyag

Termoplaszt markolat.

5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4404 nemesacél tengely.

Rugóacél vagy 1.4310 nemesacél szorítóstift.

Rugóacél vagy 1.4568 nemesacél nyomórugó.

Kivitel
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A D3 furat tájoló furatként szolgál.
Előnyök
Optimalizált tapintás és jó fogás
Zavaró kontúrok kiküszöbölése
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Különböző menetméretek
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak