text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cylindrical grip
Version 1
fold-down
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D1=Outside diameter
14
D=Thread
M4
L1=Handle length
40
L=Handle length
35
T=thread depth
4,5
A
8
A1
4,3
D2
13
D3
2,5
H
14,5
L3
47
Size
1
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A hengeres fogantyúkat összeszerelve szállítjuk, és azokat pl. kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatjuk fel.
A hengeres toldat és a kúpos alak optimális tapintást és jó fogást kölcsönöz a hengeres fogantyúknak.
A behajtható fogantyú kiküszöböli a zavaró kontúrokat, ezáltal minimalizálva a sérülések kockázatát is.
Anyag

Termoplaszt markolat.

5.8 szilárdsági osztályú vagy 1.4404 nemesacél tengely.

Rugóacél vagy 1.4310 nemesacél szorítóstift.

Rugóacél vagy 1.4568 nemesacél nyomórugó.

Kivitel
Fogantyú, fekete.
Acél elemek, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A D3 furat tájoló furatként szolgál.
Előnyök
Optimalizált tapintás és jó fogás
Zavaró kontúrok kiküszöbölése
Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
Különböző menetméretek
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak