Hengeres fogantyú forgatható nemesacél 06317-206
- Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szerelés: belső hatszögön keresztül a tengelyen
- 1.4305, 1.4310 nemesacél
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
15,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M6
L1=Fogantyúhossz
72
L=menethossz
9
D2
16,5
Menettípus
külső menet
SW
3
UNSPSC Code
31162800
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
Forgócsap, 1.4305 nemesacél.
Fogantyú, 1.4305 nemesacél.
Feszítőgyűrű, 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
Felszerelés
A tengelyen lévő belső hatlap kulcsnyíláson keresztül
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.