text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cylindrical grip
Version 1
revolving
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D1=Outside diameter
26
D=Thread
M12
L1=Handle length
81
L=thread length
15
D2
22
D3
14
SW
5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Fogantyú, termoplaszt; acélelemek, horganyzott.
Kivitel
Felület, fekete, szatinált.
További információk
A hengeres fogantyúk például kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatók fel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak