Hengeres fogantyú forgatható termoplaszt 06321-08230620
- Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szerelés: belső hatszögön keresztül a tengelyen
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
3,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengeres fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
23
D=Menet
M8
L1=Fogantyúhossz
62
L=menethossz
15
D2
18
D3
10
Menettípus
külső menet
SW
4
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Fogantyú, termoplaszt; acélelemek, horganyzott.
Kivitel
Felület, fekete, szatinált.
További információk
A hengeres fogantyúk például kézikerekekre, csörlőkre és forgatókarokra csavarhatók fel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.