Gömbfogantyú rögzített alumínium fényesre polírozott 06311-25
- Fogantyú a következő kézikerekekhez:
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
8,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
rögzített
Kivitel 2
hasonló, mint a DIN 39
DIN
hasonló, mint a DIN 39
Alak
raven
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
fényesre polírozott
Komponens
anyaga
acél
D3=Menet
M10
L1=Fogantyúhossz
80
D1
25
D4
16
L2
14
SW
5
UNSPSC Code
31162800
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
Alumínium.
Menetes csap, acél.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Fogantyú elem, fényesre polírozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.