text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
rögzített
Kivitel 2
hasonló, mint a DIN 39
DIN
hasonló, mint a DIN 39
Alak
raven
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fényesre polírozott
Komponens anyaga
acél
D3=Menet
M8
L1=Fogantyúhossz
66
D1
20
D4
13
L2
13
SW
4
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumínium.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Fogantyú elem, fényesre polírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak