Gömbfogantyú rögzített acél kék passzivált 06291-0820064
- Fogantyú DIN 950 kézikerekekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
5,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
rögzített
DIN
DIN 39
Alak
E
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
kék passzivált
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M8
L1=Fogantyúhossz
64
L=menethossz
13
D4
13
L3
8
Menettípus
külső menet
SW
4
UNSPSC Code
31162800
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
Acél
Kivitel
horganyzott, kék passzivált.
További információk
Gömbfogantyú, alkalmas kézikerékhez (DIN 950).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.