text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
D3=Menet
M10
L1=Fogantyúhossz
75
D1
25
D4
16
D6
21
L2
14
L3
8
L4
6,5
SW
5
UNSPSC Code
31162800
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
Gömbfogantyú, termoplasztikus műanyag.
Tengely elem, acél.
Kivitel
Gömbfogantyú, fekete.
Acél, kromátozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak