text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
D3=Menet
M6
L1=Fogantyúhossz
49
D1
16
D4
10
D6
14
L2
11
L3
5,5
L4
5
SW
3
UNSPSC Code
31162800
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
Gömbfogantyú, termoplasztikus műanyag.
Tengely elem, acél.
Kivitel
Gömbfogantyú, fekete.
Acél, kromátozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak