text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
forgatható
DIN
hasonló, mint a DIN 98
Alak
E
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
32
D3=Menet
M12
L1=Fogantyúhossz
107
D4
20
L2
20
SW
17
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
polírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak