Gömbfogantyú forgatható acél polírozott 06310-216
- Fogantyú a következő kézikerekekhez:
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
6,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
forgatható
Kivitel 2
hasonló, mint a DIN 98
DIN
hasonló, mint a DIN 98
Alak
E
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
polírozott
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
16
D3=Menet
M6
L1=Fogantyúhossz
53
D4
10
L2
13
SW
8
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
polírozott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.