Gömbfogantyú forgatható nemesacél 06309-01-11025080
- Fogantyú DIN 950 kézikerekekhez
- Különböző menetméretek
1.4404 nemesacél.
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
Mennyiségi egység
27,98 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
forgatható
DIN
hasonló, mint a DIN 98
Alak
E
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
24
D=Menet
M10
L1=Fogantyúhossz
86
L=menethossz
16
SW=kulcsnyílás
11
Acélkulcs
1.4404
D4
16
L3
15
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
1.4404 nemesacél.
Kivitel
polírozott
További információk
Gömbfogantyú, alkalmas kézikerékhez (DIN 950).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.