text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
forgatható
DIN
hasonló, mint a DIN 98
Alak
E
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens felülete
polírozott
D1=Külső átmérő
16
D=Menet
M6
L1=Fogantyúhossz
56
L=menethossz
13
SW=kulcsnyílás
8
Acélkulcs
1.4404
D4
11
L3
11
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31162800
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
1.4404 nemesacél.

Kivitel
polírozott
További információk
Gömbfogantyú, alkalmas kézikerékhez (DIN 950).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak