text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
forgatható
Kivitel 2
hasonló, mint a DIN 98
DIN
hasonló, mint a DIN 98
Alak
raven
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
fényesre polírozott
Komponens anyaga
acél
D3=Menet
M12
L1=Fogantyúhossz
88
D1
31
D4
20
L2
16
L3
7
SW
6
UNSPSC Code
31162800
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
Alumínium.
Tengely elem, acél.
Kivitel
Fogantyú elem, fényesre polírozott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak