Gömbfogantyú forgatható acél 06308-0820067
- Fogantyú DIN 950 kézikerekekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
8,62 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
forgatható
DIN
hasonló, mint a DIN 98
Alak
E
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M8
L1=Fogantyúhossz
67
L=menethossz
13
D4
13
D6
18
L3
6
L4
6
Menettípus
külső menet
SW
4
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Gömbfogantyú és acél elem, acél.
Kivitel
Gömbfogantyú és tengely elem, horganyzott, kék passzivált.
További információk
A D1=25 mm és 32 mm gömbfogantyúk esetén az L2 menethossz rövidebb, mint amit a DIN 98 megad. A gömbfogantyúk a DIN 950 kézikerekekhez illeszkednek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.