text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M12
H=Magasság
47
L=menethossz
21
B
10
D2
20
H1
31
H2
12
Menettípus
külső menet
SW
6
SW1
17
SW2
6
UNSPSC Code
31162800
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
Golyó, PF 31 duroplaszt.
Csap, acél vagy $s14305nemesacél.

Kivitel
Golyó, fényes fekete.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak