text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M10
H=Magasság
37
L=menethossz
14
B
8
D2
16
H1
24
H2
8
Menettípus
külső menet
SW1
13
SW2
5
UNSPSC Code
27112102
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
Description

Anyag

Golyó, PF 31 duroplaszt.
Csap, acél vagy $s14305nemesacél.

Kivitel
Golyó, fényes fekete.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak