Gömbfogantyú forgatható hőre keményedő műanyag 06353-101
- Kézi mozgatásokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Acél vagy nemescél persely és csap
Mennyiségi egység
6,75 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M10
H=Magasság
37
L=menethossz
14
B
8
D2
16
H1
24
H2
8
Menettípus
külső menet
SW
5
SW1
13
SW2
5
UNSPSC Code
31162800
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
Material
Ball thermoset PF 31.
Bolts steel or stainless steel 1.4305.
Version
Golyó, fényes fekete.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.