text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbfogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M12
H=Magasság
47
T=menetmélység
21,5
B
10
D2
20
H1
31
H2
12
Menettípus
belső menet
SW1
17
UNSPSC Code
27112102
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
Golyó, PF 31 duroplaszt.
Persely, acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Golyó, fényes fekete.
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak