text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyúrúd
Alak
C
Alaktípus
Kúpos Gomb
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens felülete
fényesre polírozott
Komponensek színe
fekete
D1=Menet
M10
D=átmérő
12
L=szárhossz
100
Acélkulcs
1.4305
D2
30
L1
15
L2
46
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
Gombok, PF 31 duroplaszt.

Rúd, acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, barnított, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak