Grip rod stainless steel bright 06360-1410X65
- Application fields: machine construction, toolmaking, furniture industry, metal construction
- Version: steel or stainless steel
- Universally applicable
Mennyiségi egység
€5.32
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Grip rod
Form
C
Form definition
Tapered knob
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
thermoset
Surface finish
component
high-gloss polished
Component
colour
black
D1=Thread
M8
D=diameter
10
L=shaft length
65
D2
25
L1
13
L2
38
Steel code
1.4305
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
Material
Knobs thermoset PF 31.
Rod steel or stainless steel 1.4305.
Version
Thermoset black, high-gloss polished.
Steel black oxidised, blue passivated or bright stainless steel
Steel black oxidised, blue passivated or bright stainless steel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.