Grip rod steel blue-passivated 06360-2414X125
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, szerkezetépítés
- Kivitel: acél vagy nemesacél
- Univerzálisan használható
Mennyiségi egység
6,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Grip rod
Form
C
Form definition
Tapered knob
Main
material
steel
Surface finish
body
blue-passivated
Component
material
thermoset
Surface finish
component
high-gloss polished
Component
colour
black
D1=Thread
M12
D=diameter
14
L=shaft length
125
D2
35
L1
16
L2
53
Steel code
1.0715
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
Material
Knobs thermoset PF 31.
Rod steel or stainless steel 1.4305.
Version
Thermoset black, high-gloss polished.
Steel black oxidised, blue passivated or bright stainless steel
Steel black oxidised, blue passivated or bright stainless steel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.