text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Grip rod
Form
B
Form definition
Oval Knob
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
thermoset
Surface finish component
high-gloss polished
Component colour
black
D1=Thread
M12
D=diameter
14
L=shaft length
80
D2
35
L1
16
L2
85
Steel code
1.0715
UNSPSC Code
31162800
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
Gombok, PF 31 duroplaszt.

Rúd, acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, barnított, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak