Fogantyúrúd acél barnított 06360-714X160
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, szerkezetépítés
- Kivitel: acél vagy nemesacél
- Univerzális
Sales unit
6,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grip rod
Form
B
Form definition
Oval Knob
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
thermoset
Surface finish
component
high-gloss polished
Component
colour
black
D1=Thread
M12
D=diameter
14
L=shaft length
160
D2
35
L1
16
L2
85
Steel code
1.0715
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Gombok, PF 31 duroplaszt.
Rúd, acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, barnított, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Acél, barnított, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.