Grip rod stainless steel bright 06360-1208X50
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, bútoripar, szerkezetépítés
- Kivitel: acél vagy nemesacél
- Univerzális
Mennyiségi egység
3,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogantyúrúd
Alak
A
Alaktípus
Gömb Gomb
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens
felülete
fényesre polírozott
Komponensek
színe
fekete
D1=Menet
M6
D=átmérő
8
L=szárhossz
50
Acélkulcs
1.4305
D2
20
L1
9
L2
18
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
Gombok, PF 31 duroplaszt.
Rúd, acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, barnított, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Acél, barnított, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.