text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyúrúd
Alak
A
Alaktípus
Gömb Gomb
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
kék passzivált
Komponens anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens felülete
fényesre polírozott
Komponensek színe
fekete
D1=Menet
M12
D=átmérő
14
L=szárhossz
125
Acélkulcs
1.0715
D2
36
L1
16
L2
33
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
Gombok, PF 31 duroplaszt.

Rúd, acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél, barnított, kékre passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak