Fogantyú forgatható hőre keményedő műanyag fényesre polírozott fekete 06316-310011
- Fogantyúk kézikerekekhez és forgatókarokhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Szerelés: tengely kicsavarása
- Különböző menetméretek
- magasfényű polírozott
Mennyiségi egység
6,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fényesre polírozott fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
horganyzott
D1=Külső átmérő
28
D=Menet
M10
L1=Fogantyúhossz
77
L=menethossz
11
D9
21
L7
7
Menettípus
külső menet
Méret
3
SW
19
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Tengely és menetes hüvely, acél, horganyzott vagy nemesacél, fémtiszta.
Tengely és menetes hüvely, acél, horganyzott vagy nemesacél, fémtiszta.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A szereléshez a tengely ki kell csavarni.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelési segédlet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.