text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Grip
Version 1
revolving
Main material
thermoset
Main colour
high-polish finish black
Component material
stainless steel
Component colour
bright
D1=Outside diameter
28
D=Thread
M10
L1=Handle length
77
L=thread length
11
D9
21
L7
7
SW
19
Size
3
Thread type
external thread
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Tengely és menetes hüvely, acél, horganyzott vagy nemesacél, fémtiszta.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A szereléshez a tengely ki kell csavarni.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelési segédlet
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak