text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogantyú
Kivitel 1
forgatható
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fényesre polírozott fekete
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
horganyzott
D1=Külső átmérő
17
D=Menet
M5
L1=Fogantyúhossz
51
L=menethossz
7
D9
15
L7
5
Menettípus
külső menet
Méret
1
SW
13
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Tengely és menetes hüvely, acél, horganyzott vagy nemesacél, fémtiszta.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A szereléshez a tengely ki kell csavarni.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelési segédlet
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak